キャンセル
OK

You are here:

標準電源ユニット


Rexroth油圧ユニットは、いつでも必要な時に要求にに応じた出力と最低限のエネルギー消費という、常に完璧な組み合わせを提供いたします。


CytroPac

  • シリーズ 1X
  • タンクサイズ 20 l
  • 定格圧力 240 bar
  • 電力 1.5 … 4 kW

モジュール式大型ユニット

ABMAXX

  • タンクサイズ 2000 ...12500 L
  • 圧力ステージは160、210および315 bar
  • 容量 345 ... 2160 l/min
  • エンジニアリング工程を5日間に低減


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-10-02 14:05:26