취소
확인

You are here:

표준 파워 유니트


Rexroth 유압 장치는 항상 가장 낮은 에너지 소비량으로 고객이 필요로 하는 동력을 완벽하게 제공하고 있습니다.


CytroPac

  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 탱크 사이즈 20 l
  • 최대 작동압 240 bar
  • 전원 1,5 … 4 kW

© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-07-10 14:07:30