取消
确定

您的位置:

标准液压站


力士乐液压站始终以满足您的需求为第一要务 - 随时为您提供足够的动力,同时保证足够低的能量消耗。


小型液压站

CytroPac

  • 组件系列 1X
  • 油箱大小 20 l
  • 最大工作压力 240 bar
  • 功率 1.5 … 4 kW

模块化标准液压站

ABPAC

  • 油箱大小 100 … 400 l
  • 最大工作压力 315 bar


可以调整,状态 2018-08-29 19:37:04