abbrechen
OK

Sie sind hier:

Standardaggregate


Rexroth-Hydraulikaggregate bieten Ihnen stets die perfekte Kombination von bedarfsgerechter Leistung – wann immer Sie sie benötigen – mit niedrigstem Energieverbrauch.


Kleinaggregate

CytroPac

  • Geräteserie 1X
  • Behältergröße 20 l
  • Maximaler Betriebsdruck 240 bar
  • Leistung 1,5 … 4 kW

Modulare Standardaggregate

ABPAC

  • Behältergröße 100 … 400 l
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar


Änderungen vorbehalten, Stand 2018-08-29 19:37:04