annuler
OK

Vous êtes ici

Groupes moto-pompe - IE2, pour un fonctionnement continu S1

ABAPG/ABHPG-IE2


Groupes moto-pompe - IE2, pour un fonctionnement continu S1

ABAPG-A10VSO...VP
ABHPG-A10VSO...VP

  • Type de pompe A10VSO
  • Taille du moteur électrique 100L … 315S
  • Série 52: calibre 10
  • Série 31: calibres 18 … 140

Groupes moto-pompe - IE2, pour un fonctionnement continu S1

ABAPG-V7
ABHPG-V7

  • Type de pompe PV7
  • Taille du moteur électrique 90S … 250M
  • Pression maximale 160 bar

Groupes moto-pompe - IE2, pour un fonctionnement continu S1

ABAPG-A4VSO

  • Type de pompe A4VSO
  • Série 10, 30
  • Calibre 0040 … 0500
  • Taille du moteur électrique 180M … 400M

Groupes moto-pompe - IE2, pour un fonctionnement continu S1

ABAPG-A10VSO...VS

  • Type de pompe A10VSO
  • Série 32
  • Calibre 45 … 180
  • Taille du moteur électrique 132M … 315M

Groupes moto-pompe - IE2, pour un fonctionnement continu S1

ABHPG-GZ

  • Type de pompe PGZ
  • Taille du moteur électrique 90S … 132M
  • Pression maximale 15 bar


Sous réserve de modifications, État 2018-08-29 21:36:00