interrompere
OK

Vi trovate qui:

Sistemi di regolazione elettroidraulici

  • Il SY(H)DFE è un sistema di controllo elettroidraulico basato su pompe a pistoni assiali a cilindrata variabile per le variabili:
    - regolazione di pressione
    - regolazione di portata
    - controllo alternato p/Q e
    - limitazione di potenza (opzionale)

Il dispositivo Rexroth SYDFE è un sistema di regolazione elettroidraulico basato su pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile per la regolazione di flusso di mandata, portata e potenza senza perdite dalla valvola a farfalla nel fascio di energia. I vantaggi sono evidenti in termini di robustezza, elevato rendimento, efficienza energetica e regolazione dinamica di alta precisione.


Sistema di controllo pressione e portata

SYDFE1-2X

  • Con pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A10VSO.../31
  • Grandezza nominale 18 … 140
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 280 bar
  • Funzionamento: Regolazione angolo di inclinazione, Regolazione di pressione, Limitazione velocità, Master-Slave
  • Comunicazione: Analogique, configurabile

Sistema di controllo pressione e portata

SYDFE1-3X

  • Esecuzione Con pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A10VSO.../32
  • Grandezza nominale 45 … 180
  • Pressione d'esercizio massima 280 bar
  • Funzionamento: Regolazione angolo di inclinazione, Regolazione di pressione, Limitazione velocità, Master-Slave
  • Comunicazione: Analogique, configurabile

Sistema di controllo pressione e portata

SYDFEC-2X

  • Con pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A10VSO.../31
  • Grandezza nominale 18 … 140
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 280 bar
  • Funzionamento: Regolazione angolo di inclinazione, Regolazione di pressione, Limitazione velocità, Master-Slave
  • Comunicazione: Analogico, CANopen, parametrizzabile

Sistema di controllo pressione e portata

SYDFEC-3X

  • Esecuzione Con pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A10VSO.../32
  • Grandezza nominale 45 … 180
  • Pressione d'esercizio massima 280 bar
  • Funzionamento: Regolazione angolo di inclinazione, Regolazione di pressione, Limitazione velocità, Master-Slave
  • Comunicazione: Analogico, CANopen, parametrizzabile

Sistema di controllo pressione e portata

SYDFED-2X

  • Con pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A10VSO.../31
  • Grandezza nominale 18 … 140
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 280 bar
  • Funzionamento: Regolazione angolo di inclinazione, Regolazione di pressione, Limitazione velocità, Master-Slave
  • Comunicazione: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, analogique

Sistema di controllo pressione e portata

SYDFED-3X

  • Esecuzione Con pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A10VSO.../32
  • Grandezza nominale 45 … 180
  • Pressione d'esercizio massima 280 bar
  • Funzionamento: Regolazione angolo di inclinazione, Regolazione di pressione, Limitazione velocità, Master-Slave
  • Comunicazione: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, analogique

Sistema di controllo pressione e portata

SYDFEE-2X

  • Con pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A10VSO.../31
  • Grandezza nominale 18 … 140
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 280 bar
  • Funzionamento: Regolazione angolo di inclinazione, Regolazione di pressione, Limitazione velocità, Master-Slave
  • Comunicazione: Analogique, configurabile

Sistema di controllo pressione e portata

SYDFEE-3X

  • Esecuzione Con pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A10VSO.../32
  • Grandezza nominale 45 … 180
  • Pressione d'esercizio massima 280 bar
  • Funzionamento: Regolazione angolo di inclinazione, Regolazione di pressione, Limitazione velocità, Master-Slave
  • Comunicazione: Analogique, configurabile

Sistema di controllo pressione e portata

SYDFEF-2X

  • Con pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A10VSO.../31
  • Grandezza nominale 18 … 140
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 280 bar
  • Funzionamento: Regolazione angolo di inclinazione, Regolazione di pressione, Limitazione velocità, Master-Slave
  • Comunicazione: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN

Sistema di controllo pressione e portata

SYDFEn-2X

  • Con pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A10VSO.../31
  • Grandezza nominale 18 … 140
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 280 bar
  • Funzionamento: Regolazione angolo di inclinazione, Regolazione di pressione, Limitazione velocità, Master-Slave
  • Comunicazione: Analogico, CANopen, parametrizzabile

Sistema di controllo pressione e portata

SYDFEn-3X

  • Esecuzione Con pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A10VSO.../32
  • Grandezza nominale 45 … 180
  • Pressione d'esercizio massima 280 bar
  • Funzionamento: Regolazione angolo di inclinazione, Regolazione di pressione, Limitazione velocità, Master-Slave, A velocità variabile
  • Comunicazione: Analogico, CANopen, parametrizzabile

Sistema di controllo pressione e portata

SYHDFEC-1X

  • Esecuzione con pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A4VSO
  • Grandezza nominale 40 … 355
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Funzionamento: Regolazione angolo di inclinazione, Regolazione di pressione, Limitazione velocità, Master-Slave
  • Comunicazione: Analogico, CANopen, parametrizzabile

Sistema di controllo pressione e portata

SYHDFED-1X

  • Esecuzione con pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A4VSO
  • Grandezza nominale 40 … 355
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Funzionamento: Regolazione angolo di inclinazione, Regolazione di pressione, Limitazione velocità, Master-Slave
  • Comunicazione: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, analogique

Sistema di controllo pressione e portata

SYHDFEE-1X

  • Esecuzione con pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A4VSO
  • Grandezza nominale 40 … 355
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Funzionamento: Regolazione angolo di inclinazione, Regolazione di pressione, Limitazione velocità, Master-Slave
  • Comunicazione: Analogique, configurabile

Sistema di controllo pressione e portata

SYHDFEn-1X

  • Esecuzione con pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A4VSO
  • Grandezza nominale 40 … 355
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Funzionamento: Regolazione angolo di inclinazione, Regolazione di pressione, Limitazione velocità, Master-Slave, A velocità variabile
  • Comunicazione: Analogico, CANopen, parametrizzabile

Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-09-06 22:16:51