abbrechen
OK

Sie sind hier:

Elektrohydraulische Regelungssysteme

  • Das SY(H)DFE ist ein elektrohydraulisches Regelsystem auf der Basis von Axialkolben-Verstellpumpen zur variablen:
    - Druckregelung
    - Förderstromregelung
    - Ablösenden p/Q-Regelung und
    - Leistungsbegrenzung (optional)

Bei der Rexroth-SYDFE handelt es sich um ein elektrohydraulisches Regelungssystem auf Basis der Axialkolben-Verstellpumpe zur Regelung von Druck-, Förderstrom und Leistung ohne Drosselverluste im Energiestrang. Vorteile sind Robustheit, hoher Wirkungsgrad, Energieeffizienz sowie dynamische und hochgenaue Regelung.


Druck- und Förderstrom-Regelsystem

SYDFE1-2X

  • Mit Axialkolben-Verstellpumpe A10VSO.../31
  • Nenngröße 18 … 100
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 280 bar
  • Funktion: Schwenkwinkelregelung, Druckregelung, Drehmomentbegrenzung, Drehzahlregelfunktion, Master-Slave
  • Kommunikation: Sercos, PROFINET, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, CAN over EtherCAT, ServoDrive over EtherCAT, analog

Druck- und Förderstrom-Regelsystem

SYDFE1-3X

  • Mit Axialkolben-Verstellpumpe A10VSO.../32
  • Nenngröße 45 … 180
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 280 bar
  • Funktion: Schwenkwinkelregelung, Druckregelung, Drehmomentbegrenzung, Master-Slave
  • Kommunikation: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, analog

Druck- und Förderstrom-Regelsystem

SYDFED-2X

  • Mit Axialkolben-Verstellpumpe A10VSO.../31
  • Nenngröße 18 … 100
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 280 bar
  • Funktion: Schwenkwinkelregelung, Druckregelung, Drehmomentbegrenzung, Drehzahlregelfunktion, Master-Slave
  • Kommunikation: Sercos, PROFINET, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, CAN over EtherCAT, ServoDrive over EtherCAT, analog

Druck- und Förderstrom-Regelsystem

SYDFED-3X

  • Mit Axialkolben-Verstellpumpe A10VSO.../32
  • Nenngröße 45 … 180
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 280 bar
  • Funktion: Schwenkwinkelregelung, Druckregelung, Drehmomentbegrenzung, Master-Slave
  • Kommunikation: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, analog

Druck- und Förderstrom-Regelsystem

SYDFEE-2X

  • Mit Axialkolben-Verstellpumpe A10VSO.../31
  • Nenngröße 18 … 100
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 280 bar
  • Funktion: Schwenkwinkelregelung, Druckregelung, Drehmomentbegrenzung, Drehzahlregelfunktion, Master-Slave
  • Kommunikation: Sercos, PROFINET, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, CAN over EtherCAT, ServoDrive over EtherCAT, analog

Druck- und Förderstrom-Regelsystem

SYDFEE-3X

  • Mit Axialkolben-Verstellpumpe A10VSO.../32
  • Nenngröße 45 … 180
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 280 bar
  • Funktion: Schwenkwinkelregelung, Druckregelung, Drehmomentbegrenzung, Master-Slave
  • Kommunikation: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, analog

Druck- und Förderstrom-Regelsystem

SYDFEF-2X

  • Mit Axialkolben-Verstellpumpe A10VSO.../31
  • Nenngröße 18 … 100
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 280 bar
  • Funktion: Schwenkwinkelregelung, Druckregelung, Drehmomentbegrenzung, Drehzahlregelfunktion, Master-Slave
  • Kommunikation: Sercos, PROFINET, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, CAN over EtherCAT, ServoDrive over EtherCAT, analog

Druck- und Förderstrom-Regelsystem

SYDFEF-3X

  • Mit Axialkolben-Verstellpumpe A10VSO.../32
  • Nenngröße 45 … 180
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 280 bar
  • Funktion: Schwenkwinkelregelung, Druckregelung, Drehmomentbegrenzung, Master-Slave
  • Kommunikation: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, analog

Druck- und Förderstrom-Regelsystem

SYHDFED-1X

  • Mit Axialkolben-Verstellpumpe A4VSO
  • Nenngröße 40 … 355
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Funktion: Schwenkwinkelregelung, Druckregelung, Drehmomentbegrenzung, Drehzahlregelfunktion, Master-Slave
  • Kommunikation: Sercos, PROFINET, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, CAN over EtherCAT, ServoDrive over EtherCAT, analog

Druck- und Förderstrom-Regelsystem

SYHDFEE-1X

  • Mit Axialkolben-Verstellpumpe A4VSO
  • Nenngröße 40 … 355
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Funktion: Schwenkwinkelregelung, Druckregelung, Drehmomentbegrenzung, Drehzahlregelfunktion, Master-Slave
  • Kommunikation: Sercos, PROFINET, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, CAN over EtherCAT, ServoDrive over EtherCAT, analog

Druck- und Förderstrom-Regelsystem

SYHDFEF-1X

  • Mit Axialkolben-Verstellpumpe A4VSO
  • Nenngröße 40 … 355
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
  • Funktion: Schwenkwinkelregelung, Druckregelung, Drehmomentbegrenzung, Drehzahlregelfunktion, Master-Slave
  • Kommunikation: Sercos, PROFINET, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, CAN over EtherCAT, ServoDrive over EtherCAT, analog

Änderungen vorbehalten, Stand 2021-11-04 10:05:37