annuler
OK

Vous êtes ici

Systèmes de réglage électrohydrauliques

  • Le SY(H)DFE est un système de régulation électrohydraulique sur la base de pompe à pistons axiaux à cylindrée variable pour
    - une régulation de la pression
    - une régulation du débit d'alimentation
    - une régulation en cascade p/Q et
    - une limitation de puissance (en option) variables

Lors du Rexroth-SYDFE, il s'agit d'un système de régulation électrohydraulique sur la base de pompe à pistons axiaux à cylindrée variable pour la régulation d'une pression, d'un débit d'alimentation et de puissance sans perte d'étranglement dans la gaine d'énergie. Les avantages sont la robustesse, le rendement élevé, l'efficacité énergétique ainsi qu'une régulation dynamique et très précise.


Système de réglage de pression et débit

SYDFE1-2X

  • Avec pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A10VSO.../31
  • Calibre 18 … 100
  • Série 2X
  • Pression de service maximale 280 bar
  • Fonctionnement: Régulation d'angle d'inclinaison, régulation de la pression, limitation du couple de serrage, fonction de régulation de vitesse de rotation, Maître-esclave
  • Communication: Sercos, PROFINET, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, CAN over EtherCAT, ServoDrive over EtherCAT, analogique

Système de réglage de pression et débit

SYDFE1-3X

  • Avec pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A10VSO.../32
  • Calibre 45 … 180
  • Série 3X
  • Pression de service maximale 280 bar
  • Fonctionnement: Régulation d'angle d'inclinaison, Régulation de la pression, Limitation du couple; Maître-esclave
  • Communication: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, analogique

Système de réglage de pression et débit

SYDFED-2X

  • Avec pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A10VSO.../31
  • Calibre 18 … 100
  • Série 2X
  • Pression de service maximale 280 bar
  • Fonctionnement: Régulation d'angle d'inclinaison, régulation de la pression, limitation du couple de serrage, fonction de régulation de vitesse de rotation, Maître-esclave
  • Communication: Sercos, PROFINET, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, CAN over EtherCAT, ServoDrive over EtherCAT, analogique

Système de réglage de pression et débit

SYDFED-3X

  • Avec pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A10VSO.../32
  • Calibre 45 … 180
  • Série 3X
  • Pression de service maximale 280 bar
  • Fonctionnement: Régulation d'angle d'inclinaison, Régulation de la pression, Limitation du couple; Maître-esclave
  • Communication: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, analogique

Système de réglage de pression et débit

SYDFEE-2X

  • Avec pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A10VSO.../31
  • Calibre 18 … 100
  • Série 2X
  • Pression de service maximale 280 bar
  • Fonctionnement: Régulation d'angle d'inclinaison, régulation de la pression, limitation du couple de serrage, fonction de régulation de vitesse de rotation, Maître-esclave
  • Communication: Sercos, PROFINET, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, CAN over EtherCAT, ServoDrive over EtherCAT, analogique

Système de réglage de pression et débit

SYDFEE-3X

  • Avec pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A10VSO.../32
  • Calibre 45 … 180
  • Série 3X
  • Pression de service maximale 280 bar
  • Fonctionnement: Régulation d'angle d'inclinaison, Régulation de la pression, Limitation du couple; Maître-esclave
  • Communication: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, analogique

Système de réglage de pression et débit

SYDFEF-2X

  • Avec pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A10VSO.../31
  • Calibre 18 … 100
  • Série 2X
  • Pression de service maximale 280 bar
  • Fonctionnement: Régulation d'angle d'inclinaison, régulation de la pression, limitation du couple de serrage, fonction de régulation de vitesse de rotation, Maître-esclave
  • Communication: Sercos, PROFINET, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, CAN over EtherCAT, ServoDrive over EtherCAT, analogique

Système de réglage de pression et débit

SYDFEF-3X

  • Avec pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A10VSO.../32
  • Calibre 45 … 180
  • Série 3X
  • Pression de service maximale 280 bar
  • Fonctionnement: Régulation d'angle d'inclinaison, Régulation de la pression, Limitation du couple; Maître-esclave
  • Communication: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, analogique

Système de réglage de pression et débit

SYHDFED-1X

  • Avec pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A4VSO
  • Calibre 40 … 355
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Fonctionnement: Régulation d'angle d'inclinaison, régulation de la pression, limitation du couple de serrage, fonction de régulation de vitesse de rotation, Maître-esclave
  • Communication: Sercos, PROFINET, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, CAN over EtherCAT, ServoDrive over EtherCAT, analogique

Système de réglage de pression et débit

SYHDFEE-1X

  • Avec pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A4VSO
  • Calibre 40 … 355
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Fonctionnement: Régulation d'angle d'inclinaison, régulation de la pression, limitation du couple de serrage, fonction de régulation de vitesse de rotation, Maître-esclave
  • Communication: Sercos, PROFINET, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, CAN over EtherCAT, ServoDrive over EtherCAT, analogique

Système de réglage de pression et débit

SYHDFEF-1X

  • Avec pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A4VSO
  • Calibre 40 … 355
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Fonctionnement: Régulation d'angle d'inclinaison, régulation de la pression, limitation du couple de serrage, fonction de régulation de vitesse de rotation, Maître-esclave
  • Communication: Sercos, PROFINET, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, CAN over EtherCAT, ServoDrive over EtherCAT, analogique

Sous réserve de modifications, État 2021-11-04 10:05:37