キャンセル
OK

You are here:

電磁油圧制御システム

  • SY(H)DFE は可変容量形アキシャルピストンポンプをベースとした電磁油圧制御システムです。以下の可変制御に対応します。
    - 圧力制御
    - 流量制御
    - 交互 p/Q 制御、および
    - 出力制限 (オプション)

Rexroth-SYDFE は圧力、流量、および電力をエネルギーラインのスロットル損失なしで制御する、アキシャルピストン可変容量ポンプをベースとした電磁油圧制御システムです。利点は、堅牢性、高効率、エネルギー効率、それにダイナミックかつ高精度な調整です。


圧力および流量制御システム

SYDFE1-2X

  • 可変容量形アキシャルピストンポンプ A10VSO.../31 付き
  • サイズ 18 … 100
  • シリーズ 2X
  • 定格圧力 280 bar
  • 機能: 傾転角制御、圧力制御、トルク制限、回転数制御機能、マスタ-スレーブ
  • コミュニケーション: Sercos、プロフィネット、Ethernet/IP、POWERLINK、VARAN、CAN over EtherCAT、Servodrive over EtherCAT、アナログ

圧力および流量制御システム

SYDFE1-3X

  • 可変容量形アキシャルピストンポンプ A10VSO.../32 付き
  • サイズ 45 … 180
  • シリーズ 3X
  • 定格圧力 280 bar
  • 機能: 傾転角制御、圧力制御、トルク制限、マスタ-スレーブ
  • コミュニケーション: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, アナログ

圧力および流量制御システム

SYDFED-2X

  • 可変容量形アキシャルピストンポンプ A10VSO.../31 付き
  • サイズ 18 … 100
  • シリーズ 2X
  • 定格圧力 280 bar
  • 機能: 傾転角制御、圧力制御、トルク制限、回転数制御機能、マスタ-スレーブ
  • コミュニケーション: Sercos、プロフィネット、Ethernet/IP、POWERLINK、VARAN、CAN over EtherCAT、Servodrive over EtherCAT、アナログ

圧力および流量制御システム

SYDFED-3X

  • 可変容量形アキシャルピストンポンプ A10VSO.../32 付き
  • サイズ 45 … 180
  • シリーズ 3X
  • 定格圧力 280 bar
  • 機能: 傾転角制御、圧力制御、トルク制限、マスタ-スレーブ
  • コミュニケーション: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, アナログ

圧力および流量制御システム

SYDFEE-2X

  • 可変容量形アキシャルピストンポンプ A10VSO.../31 付き
  • サイズ 18 … 100
  • シリーズ 2X
  • 定格圧力 280 bar
  • 機能: 傾転角制御、圧力制御、トルク制限、回転数制御機能、マスタ-スレーブ
  • コミュニケーション: Sercos、プロフィネット、Ethernet/IP、POWERLINK、VARAN、CAN over EtherCAT、Servodrive over EtherCAT、アナログ

圧力および流量制御システム

SYDFEE-3X

  • 可変容量形アキシャルピストンポンプ A10VSO.../32 付き
  • サイズ 45 … 180
  • シリーズ 3X
  • 定格圧力 280 bar
  • 機能: 傾転角制御、圧力制御、トルク制限、マスタ-スレーブ
  • コミュニケーション: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, アナログ

圧力および流量制御システム

SYDFEF-2X

  • 可変容量形アキシャルピストンポンプ A10VSO.../31 付き
  • サイズ 18 … 100
  • シリーズ 2X
  • 定格圧力 280 bar
  • 機能: 傾転角制御、圧力制御、トルク制限、回転数制御機能、マスタ-スレーブ
  • コミュニケーション: Sercos、プロフィネット、Ethernet/IP、POWERLINK、VARAN、CAN over EtherCAT、Servodrive over EtherCAT、アナログ

圧力および流量制御システム

SYDFEF-3X

  • 可変容量形アキシャルピストンポンプ A10VSO.../32 付き
  • サイズ 45 … 180
  • シリーズ 3X
  • 定格圧力 280 bar
  • 機能: 傾転角制御、圧力制御、トルク制限、マスタ-スレーブ
  • コミュニケーション: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, アナログ

圧力および流量制御システム

SYHDFED-1X

  • 可変容量形アキシャルピストンポンプ A4VSO 付き
  • サイズ 40 … 355
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 350 bar
  • 機能: 傾転角制御、圧力制御、トルク制限、回転数制御機能、マスタ-スレーブ
  • コミュニケーション: Sercos、プロフィネット、Ethernet/IP、POWERLINK、VARAN、CAN over EtherCAT、Servodrive over EtherCAT、アナログ

圧力および流量制御システム

SYHDFEE-1X

  • 可変容量形アキシャルピストンポンプ A4VSO 付き
  • サイズ 40 … 355
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 350 bar
  • 機能: 傾転角制御、圧力制御、トルク制限、回転数制御機能、マスタ-スレーブ
  • コミュニケーション: Sercos、プロフィネット、Ethernet/IP、POWERLINK、VARAN、CAN over EtherCAT、Servodrive over EtherCAT、アナログ

圧力および流量制御システム

SYHDFEF-1X

  • 可変容量形アキシャルピストンポンプ A4VSO 付き
  • サイズ 40 … 355
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 350 bar
  • 機能: 傾転角制御、圧力制御、トルク制限、回転数制御機能、マスタ-スレーブ
  • コミュニケーション: Sercos、プロフィネット、Ethernet/IP、POWERLINK、VARAN、CAN over EtherCAT、Servodrive over EtherCAT、アナログ

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2021-11-04 10:05:37