취소
확인

USA한국어

Select your location

International

가변속도 펌프 드라이브 - Sytronix

  • 운영 비용 절감
  • 저소음 방출
  • 투자 비용 절감
  • 더 작은 공간 필요
  • 높은 운영상의 안전

개별 구성되는 시스템

FcP, DRn, DFEn 및 SvP 시리즈로 사전 구성된 시스템 외에도 Sytronix 제품군에는 개별 솔루션이 포함되어 있습니다.

이러한 시스템들은 모듈 및 개별 구성품을 결합시켜 응용 표준 및 시스템 매개변수에 대한 설문지를 사용하여 Rexroth 전문가와 협력하여 계획하고 구성 할 수 있습니다.

 

가변 속도 드라이브가 좋은 이유는 무엇입니까?

최대 80퍼센트까지
운영 비용 절감
, 에너지 절약 및 에너지 비용 절감, CO2-배출 감소
소음 배출 감소
유압 장치에서 최대 20dB (A)까지 소음 감소
투자 비용 절약
소비자의 수요에 맞는 성능 제공은 냉각 시스템, 전기 모터, 유압 펌프, 유체 용기 및 소음 차단에 대한 투자 비용을 절약합니다.
필요한 공간 감소
Sytronix 드라이브는 설비 내 유압 시스템 공간 요구량을 감소시킵니다.
운영 안정성 향상
상태 모니터링 및 진단 및 검증된 컴포넌트가 정지 시간을 단축시킵니다.
간편하게 통합
예측 유지 보수 개념에 쉽게 통합

 

Rexroth의 Sytronix를 사용해야 하는 이유는 무엇입니까?

최적화된 압력 제어 장치
유압 애플리케이션을 위한 입증된 PID 제어장치는 동적 제어를 가능하게 하며, 이를 통해 시운전 및 프로세스 최적화 단계를 단축시킵니다.
압력 및 체적 유량 설정값 전환 가능
이 기능은 설계 작업을 단순화하고 단계를 단축시킵니다. 여러 설정 값은 저장, 전환 또는 필드버스 통신을 통해 지정할 수 있습니다.
어큐뮬레이터 충전 작동 및 유압 소프트 스타트
어큐뮬레이터가 충전된 경우, 전기 모터의 전원을 끄면 에너지 효율이 더욱 높아질 수 있습니다.
소프트 스타트 기능은 엔진을 천천히 작동시켜 시스템 수명을 연장시킵니다.
펌프 흡입량 조절 가능
가변 펌프의 기어 기능을 통한 전체 효율 최적화 - Sytronix는 항상 최상의 효율로 작동합니다.
압력 유지 보수 모드에서 유압 펌프의 흡입량을 조정하여 시스템의 소비 전력을 감소시킵니다. – 이로써 운영 비용이 절감됩니다.
전기 모터를 더 작게 만들 수 있어 투자 비용이 절감됩니다.

Sytronix

p/Q 제어 시스템

  • 압력 제어
  • 유량 제어
  • 파워 제한

    Sytronix

    도구 및 구성기

    • 사용자를 안내하는 시스템 설계 덕분에 시간이 절약되고 위험 최소화
    • 상환 계산을 위한 데이터 제공
    • 자동 모터 측정 및 시운전 대화 상자로 인한 신속한 시운전


    © Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2022-03-08 08:05:35