cancelar
OK

You are here:

Accionamientos para bombas con velocidad de rotación variable - Sytronix

  • Reducción de los costes de servicio
  • Menos emisiones de ruido
  • Reducción de los gastos de inversión
  • Menos espacio necesario
  • Seguridad de servicio superior

Configuraciones de sistema individuales

Además de los sistemas preconfigurados de las series FcP, DRn, DFEn y SvP, el surtido de productos Sytronix también ofrece soluciones individuales.

Estos sistemas se planifican y configuran combinando módulos y componentes individuales mediante cuestionarios sobre criterios de aplicación y parámetros del sistema que se realizan en colaboración con especialistas de Rexroth.

 

¿Por qué utilizar accionamientos a velocidad de rotación variable?

Reducción de los costes de servicio
Ahorro energético de hasta el 80 %
Ahorra gastos energéticos y reduce las emisiones de CO2
Menos emisiones de ruido
Posibilidad de reducir el ruido en centrales hidráulicas en hasta 20 dB (A)
Reducción de los gastos de inversión
La potencia según las necesidades reduce los gastos de inversión en el sistema de refrigeración, el motor eléctrico, la bomba hidráulica, el depósito para fluidos y el aislamiento acústico
Menos espacio necesario
Los accionamientos Sytronix reducen el espacio necesario por parte de los sistemas hidráulicos de la instalación
Seguridad de servicio superior
La supervisión del estado y el diagnóstico, así como los componentes probados, reducen los tiempos de parada
Integración sencilla
en conceptos de mantenimiento predictivo

 

¿Por qué utilizar Sytronix de Rexroth?

Regulador de presión optimizado
El regulador PID probado para aplicaciones hidráulicas permite una regulación dinámica, y acorta con ello las fases de puesta en marcha y optimización de procesos.
Valores nominales de presión y de caudal conmutables
Esta funcionalidad simplifica y reduce la duración de los proyectos. Es posible guardar, conmutar o establecer varios valores nominales a través de la comunicación por bus de campo.
Servicio de carga de acumulador y arranque suave del sistema hidráulico
Con el acumulador cargado, es posible seguir aumentando la eficiencia energética apagando el motor eléctrico.
La función de arranque suave activa el motor despacio y, de ese modo, prolonga la vida útil del sistema.
Cilindrada de la bomba ajustable
Optimización del rendimiento total mediante la función de reductor de la bomba variable: Sytronix funciona siempre con el mejor rendimiento posible.
Al ajustar la cilindrada de la bomba hidráulica en el servicio de retención por presión se reduce el consumo de potencia del sistema y, con ello, los gastos operativos.
El motor eléctrico puede presentar unas dimensiones más reducidas y, de ese modo, ahorrar gastos de inversión.

Sytronix

Sistema de regulación p/Q

  • Regulación de presión
  • Mando de caudal
  • Limitación de potencia

    Sytronix

    Herramientas y configuradores

    • Ahorro de tiempo y minimización de riesgos gracias al diseño del sistema realizado por el usuario
    • Puesta a disposición de datos para el cálculo de la amortización
    • Rápida puesta en marcha mediante medición automática del motor y diálogo de puesta en marcha


    © Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2022-03-08 08:05:35