取消
确定

您的位置:

变速泵驱动装置 - Sytronix

  • 降低运行成本
  • 更低的噪音排放
  • 降低投资成本
  • 更小的空间需求
  • 更高的运行安全性

个性化系统配置

除了 FcP、DRn、DFEn 和 SvP 系列的预配置系统之外,Sytronix 产品范围同样提供了个性化的解决方案。

通过与力士乐专家合作,可以结合模块和单个组件,并使用关于应用标准和系统参数的调查问卷来计划并配置这些系统。

 

为何选择变速驱动器?

降低运行成本
节能高达 80%
节约能源成本并降低 CO2 排放量
更低的噪音排放
液压机组中的噪声排放最多可降低 20 dB (A)
降低投资成本
以需求为导向提供功率可降低冷却系统、电机、液压泵、流体容器和噪音隔离装置的投资成本
更小的空间需求
Sytronix 驱动器可减少液压系统在设备中的空间需求
更高的运行安全性
状态监控和诊断以及久经考验的组件可减少停机时间
可轻松集成
到前瞻性保养方案中

 

为何选择力士乐的 Sytronix?

优化的压力控制器
久经考验的用于液压应用的 PID 控制器可实现动态调节控制并以此缩短调试和流程优化阶段所用时间。
可切换压力和体积流量设定值
该功能可简化并缩短组态过程。可保存、切换或通过现场总线通信预设多个设定值。
蓄能器加载运行和液压装置软启动
蓄能器加载时可通过关闭电机进一步提高能效。
软启动功能缓慢启动电机,从而延长系统使用寿命。
泵机排量可调
通过变量泵的变速功能优化总转化率 – Sytronix 始终以最佳转化率工作。
通过液压泵在压力保持操作中的排量调节可降低系统的功耗 – 这可降低运行成本。
可减小电机尺寸,从而降低投资成本。

Sytronix

p/Q 控制系统

  • 压力控制
  • 流量控制
  • 功率限制

    Sytronix

    工具和配置器

    • 用户引导式系统设计可节省时间并最大程度降低风险
    • 为摊还计算提供数据
    • 自动电机测量和调试对话框可实现快速调试


    可以调整,状态 2022-03-08 08:05:35