取消
确定

USA中文

Select your location

International

底板,规格 4


底板,规格 4

G04R

  • 规格 4
  • 组件系列 1X
  • 最大工作压力 350 bar
  • 力士乐专用孔型

底板,规格 4

G04U

  • 规格 4
  • 组件系列 1X
  • 最大工作压力 350 bar
  • 符合 ISO 4401-03-02-0-05 和 NFPA T3.5.1 R2-2002 D03(定位孔)


可以调整,状态 2019-09-07 12:13:23