interrompere
OK

USAItaliano

Select your location

International

Piastre di collegamento, grandezza nominale 6


Piastre di collegamento, grandezza nominale 6

G06A

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 500 bar
  • a norma ISO 4401-03-02-0-05 e NFPA T3.5.1 R2-2002 D03
  • Per valvole di controllo direzionale con un collegamento serbatoio, regolatori di flusso

Piastre di collegamento, grandezza nominale 6

G06E

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 400 bar
  • Schema di foratura specifico Rexroth
  • Per valvole limitatrici di pressione

Piastre di collegamento, grandezza nominale 6

G06U

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • a norma ISO 4401-03-02-0-05 e NFPA T3.5.1 R2-2002 D03 (con foro di fissaggio)

Piastre di collegamento, grandezza nominale 6

G06V

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 630 bar
  • a norma ISO 4401-03-02-0-05 con viti di fissaggio M6
  • Per valvole fino a 630 bar

Piastre di collegamento, grandezza nominale 6

W-G06A

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 420 bar
  • a norma ISO 4401-03-02-0-05 e NFPA T3.5.1 R2-2002 D03
  • Per valvole di controllo direzionale con un collegamento serbatoio, regolatori di flusso

Piastre di collegamento, grandezza nominale 6

W-G06V

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 630 bar
  • a norma ISO 4401-03-02-0-05 con viti di fissaggio M6
  • Per valvole fino a 630 bar


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-09-07 08:43:02