キャンセル
OK

USA日本語

Select your location

International

サブプレート、サイズ 6


サブプレート、サイズ 6

G06A

  • サイズ 6
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 500 bar
  • ISO 4401-03-02-0-05 および NFPA T3.5.1 R2-2002 D03 に準拠
  • 1 つのタンクポートを有する電磁弁の場合は流量制御弁

サブプレート、サイズ 6

G06E

  • サイズ 6
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 400 bar
  • レックスロスの特定のポート位置
  • リリーフ弁

サブプレート、サイズ 6

G06U

  • サイズ 6
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 350 bar
  • ISO 4401-03-02-0-05 および NFPA T3.5.1 R2-2002 D03 に準拠(位置決めピン穴あり

サブプレート、サイズ 6

G06V

  • サイズ 6
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 630 bar
  • ISO 4401-03-02-0-05 に準拠、M6 取付ボルト付き
  • 630 bar までのバルブの場合

サブプレート、サイズ 6

W-G06A

  • サイズ 6
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 420 bar
  • ISO 4401-03-02-0-05 および NFPA T3.5.1 R2-2002 D03 に準拠
  • 1 つのタンクポートを有する電磁弁の場合は流量制御弁

サブプレート、サイズ 6

W-G06V

  • サイズ 6
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 630 bar
  • ISO 4401-03-02-0-05 に準拠、M6 取付ボルト付き
  • 630 bar までのバルブの場合


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-09-07 08:43:02