취소
확인

USA한국어

Select your location

International

서브 플레이트, 크기 6


서브 플레이트, 크기 6

G06A

  • 크기 6
  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 최대 작동압 500 bar
  • ISO 4401-03-02-0-05 및 NFPA T3.5.1 R2-2002 D03에 따름
  • 탱크 포트가 하나 있는 방향 밸브, 유량 제어 밸브용

서브 플레이트, 크기 6

G06E

  • 크기 6
  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 최대 작동압 400 bar
  • Rexroth-특정 홀 패턴
  • 압력 릴리프 밸브

서브 플레이트, 크기 6

G06U

  • 크기 6
  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 최대 작동압 350 bar
  • ISO 4401-03-02-0-05 및 NFPA T3.5.1 R2-2002 D03에 따름(위치 홀 포함)

서브 플레이트, 크기 6

G06V

  • 크기 6
  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 최대 작동압 630 bar
  • ISO 4401-03-02-0-05에 따름(M6 장착 나사 포함)
  • 최대 630 bar 밸브용

서브 플레이트, 크기 6

W-G06A

  • 크기 6
  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 최대 작동압 420 bar
  • ISO 4401-03-02-0-05 및 NFPA T3.5.1 R2-2002 D03에 따름
  • 탱크 포트가 하나 있는 방향 밸브, 유량 제어 밸브용

서브 플레이트, 크기 6

W-G06V

  • 크기 6
  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 최대 작동압 630 bar
  • ISO 4401-03-02-0-05에 따름(M6 장착 나사 포함)
  • 최대 630 bar 밸브용


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-09-07 08:43:02