取消
确定

USA中文

Select your location

International

底板,规格 6


底板,规格 6

G06A

  • 规格 6
  • 组件系列 1X
  • 最大工作压力 500 bar
  • 符合 ISO 4401-03-02-0-05 和 NFPA T3.5.1 R2-2002 D03
  • 用于带一个回油口的方向阀、流量控制阀

底板,规格 6

G06E

  • 规格 6
  • 组件系列 1X
  • 最大工作压力 400 bar
  • 力士乐专用孔型
  • 溢流阀

底板,规格 6

G06U

  • 规格 6
  • 组件系列 1X
  • 最大工作压力 350 bar
  • 符合 ISO 4401-03-02-0-05 和 NFPA T3.5.1 R2-2002 D03(定位孔)

底板,规格 6

G06V

  • 规格 6
  • 组件系列 1X
  • 最大工作压力 630 bar
  • 符合 ISO 4401-03-02-0-05,带 M6 安装螺钉
  • 用于最高压力为 630 bar 的阀

底板,规格 6

W-G06A

  • 规格 6
  • 组件系列 1X
  • 最大工作压力 420 bar
  • 符合 ISO 4401-03-02-0-05 和 NFPA T3.5.1 R2-2002 D03
  • 用于带一个回油口的方向阀、流量控制阀

底板,规格 6

W-G06V

  • 规格 6
  • 组件系列 1X
  • 最大工作压力 630 bar
  • 符合 ISO 4401-03-02-0-05,带 M6 安装螺钉
  • 用于最高压力为 630 bar 的阀


可以调整,状态 2019-09-07 08:43:02