interrompere
OK

Vi trovate qui:

Piastre di copertura


Le piastre di copertura consentono la chiusura di uno schema di collegamento. Sono disponibili diverse funzioni, quali Coperchio per posto di riserva su piastre di serie, piastre Vario e piastre di comando, funzioni di rinvio e lavaggio, funzioni di alimentazione e misurazione o piastre di chiusura con valvole.


Piastre di copertura

HSA

  • Grandezza nominale 6, 4, 5, 10, 16, 20, 22, 30, 32, 35
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-09-07 00:52:20