annuler
OK

Vous êtes ici

Embases empilables


Embases empilables avec gabarits selon DIN 24340 forme A et ISO 4401 dans les calibres 6 à 22.


Embases empilables

HSZ 06

  • Calibre 6
  • Pression de service maximale 315 bar

Embases empilables

HSZ 10

  • Calibre 10
  • Pression de service maximale 315 bar

Embases empilables

HSZ 16

  • Calibre 16
  • Pression de service maximale 315 bar

Embases empilables

HSZ 22

  • Calibre 22
  • Pression de service maximale 315 bar

Embases empilables

Z4S 6

  • Calibre 6
  • Pression de service maximale 210 bar
  • Débit nominal 25 l/min

Embases empilables

Z4S 10

  • Calibre 10
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit nominal 60 l/min

Embases empilables

Z4S 16

  • Calibre 16
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit nominal 160 l/min


Sous réserve de modifications, État 2018-08-29 20:14:05