取消
确定

您的位置:

叠加阀板


带符合 DIN 24340 形式 A 和 ISO 4401 的油口安装面(公称尺寸 6 至 22)的叠加阀板。


叠加阀板

HSZ 06

  • 规格 6
  • 最大工作压力 315 bar

叠加阀板

HSZ 10

  • 规格 10
  • 最大工作压力 315 bar

叠加阀板

HSZ 16

  • 规格 16
  • 最大工作压力 315 bar

叠加阀板

HSZ 22

  • 规格 22
  • 最大工作压力 315 bar

叠加阀板

Z4S 6

  • 规格 6
  • 最大工作压力 210 bar
  • 额定流量 25 l/min

叠加阀板

Z4S 10

  • 规格 10
  • 最大工作压力 315 bar
  • 额定流量 60 l/min

叠加阀板

Z4S 16

  • 规格 16
  • 最大工作压力 315 bar
  • 额定流量 160 l/min


可以调整,状态 2019-05-11 04:46:32