キャンセル
OK

You are here:

サンドイッチプレート


DIN 24340 フォーム A および ISO 4401 に準拠したポートパターンのサンドイッチプレート(定格サイズ 6~22)


サンドイッチプレート

Z4S 6

  • サイズ 6
  • 定格圧力 210 bar
  • 定格流量 25 l/min

サンドイッチプレート

Z4S 10

  • サイズ 10
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 60 l/min

サンドイッチプレート

Z4S 16

  • サイズ 16
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 160 l/min


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-05-11 04:46:32