interrompere
OK

Vi trovate qui:

Piastre in serie


Le piastre in serie sono l’elemento base dei comandi pronti per il collegamento in esecuzione a concatenamenti verticali comprendente da 1 a 10 stazioni. Utilizzando valvole a piastra intermedia ad elevata collegabilità collegate a valvole di comando o valvole servoproporzionali, in ogni stazione è possibile realizzare unità di comando idraulico estremamente compatte.


Piastre in serie con foro di installazione per una valvola limitatrice di pressione

HSR 06M-40

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 40
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Stazioni di 1 ... 8

Piastre in serie con foro di installazione per una valvola limitatrice di pressione

HSR 10M-40

  • Grandezza nominale 10
  • Serie 40
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Stazioni di 1 ... 8


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2018-08-29 20:17:49