취소
확인

USA한국어

Select your location

International

모듈식 플레이트 시스템


모듈식 플레이트 시스템은 연결 준비가 된 비좁은 구조에 제어 장치를 설치하기 위한 모듈식 블록 시스템입니다. 이 시스템은 여러 가지 모듈과 추가적인 수직 스태킹으로 개별적으로 실현될 수 있습니다.


제어 모듈

IH15BB

  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 최대 작동압 350 bar

모듈식 플레이트 시스템

IH20

  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 정격 유량 50 l/min, 200 l/min
  • 프레임 크기 A 및 B


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-12-06 14:20:02