annuler
OK

USAFrançais

Select your location

International

Systèmes à embases modulaires


Les systèmes à embases modulaires sont des systèmes de blocs en module pour le montage de commandes prêtes à être raccordées en structure compacte. Ils peuvent être composés individuellement à partir de différents modules et d'empilages en hauteur supplémentaires.


Modules de commande

IH15BB

  • Série 1X
  • Pression de service maximale 350 bar

Systèmes à embases modulaires

IH20

  • Série 1X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit nominal 50 l/min, 200 l/min
  • Tailles A et B


Sous réserve de modifications, État 2019-12-06 14:20:02