取消
确定

USA中文

Select your location

International

模块化阀板系统


模块化阀板系统是用于在紧凑结构中设置控件的模块化块系统,已做好连接准备。它们可以从不同的模块和附加垂直叠加单独实现。


控制模块

IH15BB

  • 组件系列 1X
  • 最大工作压力 350 bar

模块化阀板系统

IH20

  • 组件系列 1X
  • 最大工作压力 315 bar
  • 额定流量 50 l/min, 200 l/min
  • 机座大小 A 和 B


可以调整,状态 2019-12-06 14:20:02