interrompere
OK

Vi trovate qui:

Sistemi di piastre modulari


I sistemi di piastre modulari sono sistemi a blocchi per il montaggio di unità di comando pronte per il collegamento in struttura compatta. Possono essere costruite individualmente da diversi moduli e concatenamenti verticali aggiuntivi.


Moduli di comando

IH15BB

  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar

Sistemi di piastre modulari

IH20

  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata nominale 50 l/min, 200 l/min
  • Grandezza costruttiva A e B


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-12-06 14:20:02