キャンセル
OK

You are here:

モジュールプレートシステム


モジュールプレートシステムは、コンパクトな構造で接続の準備ができている制御構造のためのモジュールブロックシステムです。異なるモジュールおよび追加の縦型積層から個別に実現できます。


モジュールプレートシステム

IH20

  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 50 l/min, 200 l/min
  • 形式 A および B


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-12-06 14:20:02