取消
确定

您的位置:

控制块


我们为您提供预制的控制块和压力模块,并根据您的技术需求提供量身定制的解决方案。根据需要,我们承揽定制控制块的设计和生产。力士乐就此树立了标准,并以 28 吨的重量保持着最重控制块的世界纪录。


泵油路块

PSBD02

  • 规格 40, 71, 180, 355
  • 组件系列 1X
  • 最大工作压力 350 bar
  • 最大流量 600 l/min

液压压力机的压力模块

IH04C

  • 规格 10, 16, 25, 32, 35
  • 组件系列 6X
  • 最大工作压力 350 bar
  • 最大流量 2000 l/min
  • 上活塞的液压控制系统


可以调整,状态 2019-09-07 08:41:49