interrompere
OK

Vi trovate qui:

Blocchi di comando


Mettiamo a vostra disposizione blocchi di comando e moduli di pressatura prefabbricati, oltre a soluzioni su misura per le vostre specifiche esigenze tecniche. Su richiesta curiamo la progettazione e realizzazione di blocchi di comando particolari. Non solo Rexroth continua a dettare sempre nuovi parametri di riferimento nel settore, ma con un blocco di comando di 28 tonnellate detiene anche il record mondiale.


Blocco di comando pompe

PSBD02

  • Grandezza nominale 40, 71, 180, 355
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 600 l/min

Moduli di pressatura, tipo P

IH04M(E).P

  • Grandezza nominale 32, 40, 50
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 1100 l/min

Moduli di pressatura, tipo B4

IH04MS.B4

  • Grandezza nominale 63, 80
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 3000 l/min

Moduli di pressatura, tipo L

IH04M.L

  • Grandezza nominale 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 4500 l/min


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-05-11 04:47:36