取消
确定

您的位置:

油路块


我们提供预制操作阀和压力模块,以及根据您的技术要求定制的解决方案。我们可应要求单独设计和制造油路块。在这一方面,力士乐是标准的制定者,且拥有 28 吨多路阀的世界记录。


泵油路块

PSBD02

  • 规格 180, 355, 40, 71
  • 组件系列 1X
  • 最大工作压力 350 bar
  • 最大流量 600 l/min

压力模块,类型 P

IH04M(E).P

  • 规格 32, 40, 50
  • 组件系列 3X
  • 最大工作压力 315 bar
  • 最大流量 1100 l/min

压力模块,类型 B4

IH04MS.B4

  • 规格 63, 80
  • 组件系列 3X
  • 最大工作压力 315 bar
  • 最大流量 3000 l/min

压力模块,类型 L

IH04M.L

  • 规格 100, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80
  • 组件系列 2X
  • 最大工作压力 315 bar
  • 最大流量 4500 l/min


可以调整,状态 2018-08-29 22:30:21