cancelar
OK

You are here:

Bloques de mando


Le ofrecemos bloques de mando y módulos para prensas prefabricados, así como soluciones adaptadas individualmente a sus necesidades técnicas. Si lo desea, nos haremos cargo de la construcción y fabricación de bloques de mando individuales. Rexroth sienta las bases en este ámbito y ostenta un récord mundial con un bloque de mando de 28 toneladas.


Bloque de mando para bombas

PSBD02

  • Tamaño nominal 40, 71, 180, 355
  • Serie 1X
  • Presión de servicio máxima 350 bar
  • Caudal máximo 600 l/min

módulos para prensas, tipo P

IH04M(E).P

  • Tamaño nominal 32, 40, 50
  • Serie 3X
  • Presión de servicio máxima 315 bar
  • Caudal máximo 1100 l/min

módulos para prensas, tipo B4

IH04MS.B4

  • Tamaño nominal 63, 80
  • Serie 3X
  • Presión de servicio máxima 315 bar
  • Caudal máximo 3000 l/min

módulos para prensas, tipo L

IH04M.L

  • Tamaño nominal 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Serie 2X
  • Presión de servicio máxima 315 bar
  • Caudal máximo 4500 l/min


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-05-21 14:05:35