キャンセル
OK

You are here:

マニフォールド


弊社は、組立て済み制御ブロックおよびプレスモジュール、それにお客様の技術要件に従って製造される特注ソリューションをご提供します。ご要求に従って、弊社は個々のマニフォールドを設計し、製造します。ここでは、レックスロスは標準品を設定し、28 トン制御ブロックの世界記録を持っています。


ポンプマニホールドブロック

PSBD02

  • サイズ 40, 71, 180, 355
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 350 bar
  • 定格流量 600 l/min

圧力モジュール、形式 P

IH04M(E).P

  • サイズ 32, 40, 50
  • シリーズ 3X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 1100 l/min

圧力モジュール、形式 B4

IH04MS.B4

  • サイズ 63, 80
  • シリーズ 3X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 3000 l/min

圧力モジュール、形式 L

IH04M.L

  • サイズ 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • シリーズ 2X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 4500 l/min


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-05-21 14:05:35