취소
확인

You are here:

매니폴드


당사는 사전 제작된 컨트롤 블록 및 프레스 모듈은 물론 고객의 기술 요구 사항에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 요청에 따라 개별 매니폴드를 설계하고 제조합니다. 이 분야에서 Rexroth는 표준을 설정하고 28톤 컨트롤 블록으로 세계 기록을 보유하고 있습니다.


펌프 매니폴드 블록

PSBD02

  • 크기 40, 71, 180, 355
  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 최대 작동압 350 bar
  • 최대 유량 600 l/min

압력 모듈, 유형 P

IH04M(E).P

  • 크기 32, 40, 50
  • 컴포넌트 시리즈 3X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 1100 l/min

압력 모듈, 유형 B4

IH04MS.B4

  • 크기 63, 80
  • 컴포넌트 시리즈 3X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 3000 l/min

압력 모듈, 유형 L

IH04M.L

  • 크기 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • 컴포넌트 시리즈 2X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 4500 l/min


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-05-21 14:05:35