annuler
OK

USAFrançais

Select your location

International

Blocs de commande


Nous proposons des blocs de commande et des modules presse préfabriqués ainsi que des solutions individuelles conçues en fonction de vos besoins techniques. Nous nous chargeons de la construction et de la finition des blocs de commande individuels sur demande. Ce-faisant, Rexroth fixe des critères de référence et détient le record mondial avec son bloc de commande lourd de 28 tonnes.


Bloc de commande de pompe

PSBD02

  • Calibre 40, 71, 180, 355
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Débit maximal 600 l/min

Module presse pour presses hydrauliques

IH04C

  • Calibre 10, 16, 25, 32, 35
  • Série 7X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Débit maximal 2000 l/min
  • Structure de commande hydraulique pour piston supérieur

Module presse pour presses hydrauliques

IH04D

  • Calibre 06, 10
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 80 l/min
  • Structure de commande hydraulique pour piston supérieur

Module presse pour coussin

IH04E

  • Calibre 10, 16, 25, 32
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 800 l/min
  • Commande hydraulique pour coussin


Sous réserve de modifications, État 2022-06-28 16:05:47