취소
확인

USA한국어

Select your location

International

매니폴드


우리는 기성품인 제어 블록 및 프레스 모듈뿐만 아니라 기술적 요구 사항에 맞는 개별 솔루션을 제공하고 있습니다. 요청에 따라 우리는 개별 제어 블록의 설계 및 제조를 담당하고 있습니다. Rexroth는 새로운 표준을 수립하고, 28 톤의 제어 블록으로 세계 기록을 수립했습니다.


펌프 매니폴드 블록

PSBD02

  • 크기 40, 71, 180, 355
  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 최대 작동압 350 bar
  • 최대 유량 600 l/min

유압 프레스용 프레스 모듈

IH04C

  • 크기 10, 16, 25, 32, 35
  • 컴포넌트 시리즈 7X
  • 최대 작동압 350 bar
  • 최대 유량 2000 l/min
  • 상부 피스톤용 유압 제어

유압 프레스용 프레스 모듈

IH04D

  • 크기 06, 10
  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 80 l/min
  • 상부 피스톤용 유압 제어

다이 쿠션용 프레스 모듈

IH04E

  • 크기 10, 16, 25, 32
  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 800 l/min
  • 다이 쿠션용 유압 제어


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2022-06-28 16:05:47