cancelar
OK

You are here:

Bloques de mando


Le ofrecemos bloques de mando y módulos para prensas prefabricados, así como soluciones adaptadas individualmente a sus necesidades técnicas. Si lo desea, nos haremos cargo de la construcción y fabricación de bloques de mando individuales. Rexroth sienta las bases en este ámbito y ostenta el récord mundial con un bloque de mando de 28 toneladas.


Bloque de mando para bombas

PSBD02

  • Tamaño nominal 40, 71, 180, 355
  • Serie 1X
  • Presión de servicio máxima 350 bar
  • Caudal máximo 600 l/min

Módulo para prensas hidráulicas

IH04C

  • Tamaño nominal 10, 16, 25, 32, 35
  • Serie 7X
  • Presión de servicio máxima 350 bar
  • Caudal máximo 2000 l/min
  • Mando hidráulico para pistón superior

Módulo para prensas hidráulicas

IH04D

  • Tamaño nominal 06, 10
  • Serie 1X
  • Presión de servicio máxima 315 bar
  • Caudal máximo 80 l/min
  • Mando hidráulico para pistón superior

Módulo para prensa para amortiguadores de troquel

IH04E

  • Tamaño nominal 10, 16, 25, 32
  • Serie 1X
  • Presión de servicio máxima 315 bar
  • Caudal máximo 800 l/min
  • Mando hidráulico para amortiguador de troquel


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2022-06-28 16:05:47