取消
确定

您的位置:

蓄能器截止块


只有在与蓄能器切断阀一起使用时,液压蓄能器才能满足所有国际规定。我们为您提供由领先的液压专家构建并优化的装配件,使您能够满足压力设备指令 2014/68/EU。


蓄能器切断阀

ABZSS

  • 组件系列 3X
  • 最大工作压力 350 bar
  • 公称通径 DN08、DN10、DN20、DN30

蓄能器切断阀

0532VAW

  • 组件系列 A1
  • 最大工作压力 330 bar
  • 公称通径 DN20、DN32


可以调整,状态 2019-09-07 10:49:54