annuler
OK

Vous êtes ici

Blocs d'isolation et de sécurité pour accumulateurs


Ce n'est qu'en combinaison avec un bloc d'isolation et de sécurité pour accumulateurs qu'un accumulateur hydraulique répond aux prescriptions internationales. Nous vous offrons des sous-ensembles conçus et optimisés par les experts leaders en hydraulique qui vous permettent de respecter la directive relative aux équipements sous pression 2014/68/UE.


Bloc d'isolation et de sécurité pour accumulateurs

ABZSS

  • Série 3X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Diamètre nominal: DN08, DN10, DN20, DN30

Bloc d'isolation et de sécurité pour accumulateurs

0532VAW

  • Série A1
  • Pression de service maximale 330 bar
  • Diamètre nominal: DN20, DN32


Sous réserve de modifications, État 2018-08-29 21:21:54