取消
确定

您的位置:

径向柱塞泵


径向柱塞泵具有可在极高工作压力(高达 700 bar)下工作的特征。单个柱塞的体积流量可用于各种任务。


径向柱塞泵,固定排量

PR4-1X

  • 规格 0,40 … 2,00
  • 组件系列 1X
  • 最大工作压力 700 bar
  • 最大排量 2 cm³

径向柱塞泵,固定排量

PR4-3X

  • 规格 1,60 … 20,00
  • 组件系列 3X
  • 最大工作压力 700 bar
  • 最大排量 19.43 cm³


可以调整,状态 2019-05-11 04:53:42