interrompere
OK

Vi trovate qui:

Pompe a pistoni radiali


Pompe a pistoni radiali si distinguono per elevate pressioni d’esercizio fino a 700 bar. Le portate dei singoli pistoni possono essere utilizzate per diverse funzioni.


Pompe a pistoni radiali, costanti

PR4-1X

  • Grandezza nominale 0,40 … 2,00
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 700 bar
  • Cilindrata massima 2 cm³

Pompe a pistoni radiali, costanti

PR4-3X

  • Grandezza nominale 1,60 … 20,00
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 700 bar
  • Cilindrata massima 19,43 cm³


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-05-11 04:53:42