取消
确定

您的位置:

变量马达


轴向柱塞变量马达

A6VM 系列 6x

  • 通用高压马达
  • 规格 28 … 1000
  • 公称压力达 400 bar
  • 最大压力达 450 bar
  • 开式和闭式回路

轴向柱塞变量马达

A6VM 系列 71

  • 通用高压马达
  • 规格 60 … 280
  • 公称压力 450 bar
  • 最大压力 500 bar
  • 开式和闭式回路

轴向柱塞变量马达

A6VE 系列 6x

  • 适合集成到机械齿轮箱的高压马达
  • 规格 28 … 250
  • 公称压力达 400 bar
  • 最大压力达 450 bar
  • 开式和闭式回路

轴向柱塞变量马达

A6VE 系列 71

  • 适合集成到机械齿轮箱的高压马达
  • 规格 60 … 215
  • 公称压力 450 bar
  • 最大压力 500 bar
  • 开式和闭式回路

轴向柱塞变量马达

A10VM 系列 52

  • 带两点控制的中压马达
  • 规格 28 … 85
  • 公称压力 280 bar
  • 最大压力 350 bar
  • 开式和闭式回路

轴向柱塞变量马达

A10VE 系列 52

  • 带两点控制的插接式中压马达
  • 规格 28 … 63
  • 公称压力 280 bar
  • 最大压力 350 bar
  • 开式和闭式回路

轴向柱塞变量马达

A10VER 系列 52

  • 用于风机驱动装置的可反转径向柱塞马达
  • 规格 18 … 45
  • 公称压力 280 bar
  • 最大压力 350 bar
  • 开式回路


可以调整,状态 2018-08-28 16:44:20