interrompere
OK

Vi trovate qui:

Motori ad ingranaggi esterni


I motori a ingranaggi esterni rappresentano un'alternativa economica ai sistemi di azionamento rotativi fino a circa 50 kW. I motori sono disponibili per un senso di rotazione o nella versione reversibile per il funzionamento a 2 e a 4 quadranti.


Motore ad ingranaggi esterni High Performance

AZMB

  • Piattaforma B
  • Volume di assorbimento costante
  • Grandezze nominali 2.5 … 7.1
  • Pressione permanente fino a 220 bar
  • Pressione intermittente fino a 250 bar

Motore ad ingranaggi esterni High Performance

AZMF

  • Piattaforma F
  • Volume di assorbimento costante
  • Grandezze nominali 8 … 28
  • Pressione permanente fino a 250 bar
  • Pressione intermittente fino a 280 bar

Motore ad ingranaggi esterni High Performance

AZMN

  • Piattaforma N
  • Volume di assorbimento costante
  • Grandezze nominali 20 … 36
  • Pressione permanente fino a 250 bar
  • Pressione intermittente fino a 280 bar

Motore ad ingranaggi esterni High Performance

AZMG

  • Piattaforma G
  • Volume di assorbimento costante
  • Grandezze nominali 22 … 45
  • Pressione permanente 250 bar
  • Pressione intermittente 280 bar

Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2018-08-28 16:41:04