취소
확인

You are here:

A4VS용 제어 시스템


A4VSO, A4VBO, A4VSG 및 A4CSG 액시얼 피스톤 펌프에는 광범위한 제어 장치를 사용할 수 있습니다. 따라서 Bosch Rexroth에서는 관련된 모든 응용 분야에 최적의 솔루션을 제공할 수 있습니다.

유압식 및 전기 유압식 제어는 배치를 간소화하고, 제어 성능을 높여 광범위한 응용 분야에 사용됩니다.

전기 유압식 제어 시스템은 최고의 제어 성능이 필요한 응용 분야를 위해 개발되었습니다. 제어 시스템에 따라 Industry 4.0 아키텍처로 통합에 이더넷 등과 같은 버스 연결을 사용할 수 있습니다.

외부 전자장치가 사용된 제어 시스템과 온보드 전자장치(On-Board-Electronics – OBE)가 사용된 제어 시스템은 서로 구분됩니다.


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-07-08 19:20:08