cancelar
OK

You are here:

Filtro de tubería con elemento filtrante según DIN 24550

245 LE(N)

  • Tamaño nominal según DIN 24550: 0040 … 0400
  • tamaños nominales adicionales: 0130, 0150
  • Presión nominal 250 bar
  • Conexión hasta G1 1/2; SAE 1 1/2; SAE 24
  • Temperatura de servicio -10 … +100 °C
Order


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2020-03-03 12:42:45