annuler
OK

Vous êtes ici

Filtres en ligne (N = avec cartouche filtrante selon DIN 24550)

245 LE(N)

  • Calibre selon DIN 24550: 0040 … 0400
  • Calibres supplémentaires: 0130, 0150
  • Pression nominale 250 bar
  • Raccord jusqu'à G1 1/2; SAE 1 1/2; SAE 24
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C
Commander

Informations complémentaires



Sous réserve de modifications, État 2020-03-03 12:42:45