abbrechen
OK

Sie sind hier:

Leitungsfilter mit Filterelement nach DIN 24550

100 FLE(N)

  • Nenngröße 0045 … 0630
  • Betriebsdruck, max. 100 bar
  • Volumenstrom, max. 1355 l/min
  • Anschluss SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C
Bestellen

Weitere Informationen



Änderungen vorbehalten, Stand 2020-03-03 12:42:46