취소
확인

You are here:

DIN 24550에 따른 필터 소자를 포함한 인라인 필터

100 FLE(N)

  • 크기 0045 … 0630
  • 최대 작동압 100 bar
  • 유량, 최대. 1355 l/min
  • 연결 SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi
  • 작동 온도 -10 … +100 °C
Order


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2020-03-03 12:42:46