abbrechen
OK

Sie sind hier:

Leitungsfilter mit Filterelement nach Bosch Rexroth Standard

16 FE

  • Nenngröße 2500 … 7500
  • Betriebsdruck, max. 16 bar
  • Volumenstrom, max. 11800 l/min
  • Anschluss DN125, DN150, DN150, DN200, DN200, DN250, DN250, DN300
  • Betriebstemperatur -10 … +100 °C
Bestellen

Weitere Informationen



Änderungen vorbehalten, Stand 2018-08-29 20:09:36