取消
确定

您的位置:

嵌入式过滤器,带符合博世力士乐标准的过滤器滤芯

16 FE

  • 规格 2500 … 7500
  • 最大工作压力 16 bar
  • 最大流量 11800 l/min
  • 油口 DN125, DN150, DN150, DN200, DN200, DN250, DN250, DN300
  • 工作温度 -10 … +100 °C
订货

其它信息



可以调整,状态 2018-08-29 20:09:36