取消
确定

您的位置:

用于安装在 Hydac 过滤器壳体中的滤芯

9.

  • 规格 30, 60, 110, 140, 160, 240, 0260, 280, 0300, 330, 500, 660, 30LA, 0035LA, 0055LA, 60LA, 0075LA, 0095LA, 110LA, 140LA, 160LA, 240LA, 280LA, 330LA, 500LA, 660LA, 990LA, 1320LA, 1500LA
  • 压差 210 bar
  • 过滤器精度等级 1 µm
  • 工作温度范围 -10 … +100 °C
订货

其它信息



可以调整,状态 2018-05-08 17:31:28